Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VW3M5D2FR30 Schneider Electric

Посмотреть все Lexium 28

Lexium 28 - VW3M5D2FR30

Аксессуары

Изображение VW3M5D2FR30 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Lexium 28
    тип устройства или его аксессуаров
    Силовой кабель
    тип аксессуара/отдельной детали
    Предварительно собранный электрический шнуровой набор
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость продукта
    Серводвигатель BCH2 при 1000 W (100 мм) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 2000 W (100 мм) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 300 W (130 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 500 W (130 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 600 W (130 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 850 W (130 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 900 W (130 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 1000 W (130 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 1500 W (130 mm) (с тормозом)
    Серводвигатель BCH2 при 2000 W (130 mm) (с тормозом)
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Между серводвигателем и сервоприводом
    совместимость серий продукта
    Lexium 28
    длина кабеля
    3 м
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Свободный конец (сторона сервопривода)
    Разъем MIL small (сторона серводвигателя)
    AWG датчик
    6x AWG 16
    масса продукта
    0.65 кг
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 02)
    Дата 09.01.19
    Размер 11.6 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.