-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Lexium 28тип устройства или его аксессуаров Силовой кабельтип аксессуара/отдельной детали Предварительно собранный электрический шнуровой наборкатегория - аксессуар/отдельная деталь Аксессуары присоединенийсовместимость продукта Серводвигатель BCH2 при 2000 W (180 mm) (с тормозом)назначение аксессуара/отдельной детали Между серводвигателем и сервоприводомсовместимость серий продукта Lexium 28длина кабеля 5 мДополнительные характеристики электрическое соединение Свободный конец (сторона сервопривода)Разъем MIL big (сторона серводвигателя)AWG датчик 6x AWG 12масса продукта 1.45 кг -
Документы и ПО
Язык- английский
Руководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 02) -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.