Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VW3M7101R01 Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - VW3M7101R01

Аксессуары

Изображение VW3M7101R01 Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - VW3M7101R01
Аксессуары

LXM 32 DC BUS CONNECTION 0.1 M 5 ШТ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar
    совместимость серий продукта
    Lexium 32
    Lexium 28
    Lexium 52
    Altivar Machine ATV320
    Altivar Machine ATV340
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для укладки кабеля
    тип аксессуара/отдельной детали
    Комплект проводов
    тип устройства или его аксессуаров
    Соединительный шнур для постоянного тока, гирляндовое подключение
    совместимость продукта
    Преобразователь частоты ATV340 0.75...7.5 кВт
    Преобразователь частоты ATV320...B 0.18...2.2 кВт, 200...240 В
    Преобразователь частоты ATV320...B 0.37...4 кВт, 380...500 В
    количество в одном комплекте
    5
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Между 2 драйверами
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    2 разъема
    длина кабеля
    0.18 м
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar 32 variable speed drives (Версия 4.0)
    Дата 03.08.18
    Размер 4.1 MB
    PacDrive3 automation solution, Lexium 52 servo drive (Версия 1.0)
    Motion Control Lexium 32 (Версия 3.2)
    Дата 19.12.18
    Размер 4.7 MB
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Версия 2.0)
    Дата 02.02.17
    Размер 5.9 MB
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Версия 7.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Версия 10)
    Дата 16.10.17
    Размер 9.4 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.