Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VW3M7102R150 Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - VW3M7102R150

Аксессуары

Изображение VW3M7102R150 Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - VW3M7102R150
Аксессуары

Кабель шины DC LEXIUM 32 / ALTIVAR 32

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar
    совместимость серий продукта
    Altivar 32
    Lexium 32
    Lexium 28
    Altivar Machine ATV320
    Altivar Machine ATV340
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для укладки кабеля
    тип аксессуара/отдельной детали
    Кабель
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабель
    совместимость продукта
    Преобразователь частоты ATV340 0.75...7.5 кВт
    Преобразователь частоты ATV320...B
    Преобразователь частоты ATV320...C 0.18...2.2 кВт, 200...240 В однофазный
    Преобразователь частоты ATV320...C 0.75...15 kW, 525...600 В трехфазный
    Преобразователь частоты ATV320...C 0.37...4 кВт, 380...500 В трехфазный
    Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS
    количество в одном комплекте
    1
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Между 2 драйверами
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Открытый конец кабеля
    длина кабеля
    15 м
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar 32 variable speed drives (Версия 4.0)
    Дата 03.08.18
    Размер 4.1 MB
    Motion Control Lexium 32 (Версия 3.2)
    Дата 19.12.18
    Размер 4.7 MB
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Версия 2.0)
    Дата 02.02.17
    Размер 5.9 MB
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Версия 7.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Версия 10)
    Дата 16.10.17
    Размер 9.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.