Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VW3M8D2AR50 Schneider Electric

Посмотреть все Lexium 28

Lexium 28 - VW3M8D2AR50

Аксессуары

Изображение VW3M8D2AR50 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Lexium
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    тип аксессуара/отдельной детали
    Кабель датчика
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабель датчика
    область применения
    Для BCH2 с SinCos однооборотным датчиком положения
    назначение аксессуара/отдельной детали
    От серводвигателя к сервоприводу
    состав кабеля
    <= 0.25 mm²
    длина кабеля
    5 м
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    1 разъем Firewire 6 контакты
    1 разъем MIL 17 контакты
    совместимость серий продукта
    Lexium 28
    масса продукта
    1,5 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 02)
    Дата 09.01.19
    Размер 11.6 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.