Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VWA5000W5045W Schneider Electric

Посмотреть все Комнатные контроллеры

Комнатные контроллеры - VWA5000W5045W

Аксессуары

Изображение VWA5000W5045W Schneider Electric
Посмотреть все Комнатные контроллеры
Комнатные контроллеры - VWA5000W5045W
Аксессуары

Беспров. фиксатор положения окна

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    EcoStruxure Building Expert
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Sensor accessory
    питание
    3 V AAA батарейка - 2 nos.
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    EcoStruxure Building Expert zone controller
    EcoStruxure Building Expert room controller
    протокол порта обмена данными
    Zigbee
    срок службы батареи
    10 г.
    ширина
    Базовый блок - 0.832 in
    Выключатель - 0.96 in
    Magnet - 0.85 in
    Magnet base - 0.716 in
    глубина
    Базовый блок - 0.348 in
    Выключатель - 0.45 in
    Magnet - 0.37 in
    Magnet base - 0.125 in
    высота
    Базовый блок - 4.633 in
    Выключатель - 4.8 in
    Magnet - 1.55 in
    Magnet base - 1.416 in
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    32...122 °F
    температура окружающей среды при хранении
    -22...122 °F
    относительная влажность
    0...95 %
    стандарты
    FCC часть 15 раздел C
    сертификация
    CE
    директивы
    1999/5/EC - директива R&TTE
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smartstruxure Lite, оборудование межсистемной связи (шлюзы, контроллеры, антенны, платы, рамки, лицевые панели..) (Версия 1.0)
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 469.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.