Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Комплектующее изделие - вентилятор для преобразователей частоты IP21 - размер 5

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV900
    Altivar Machine ATV340
    тип аксессуара/отдельной детали
    Вентилятор в комплекте
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Вспомогательное устройство охлаждения
    Дополнительные характеристики
    состав комплекта
    Монтажный кронштейн
    Инструкция
    Вентилятор
    совместимость продукта
    Variable speed drive ATV630 wall mount 30 kW 200...240 V
    Variable speed drive ATV630 wall mount 37 kW 200...240 V
    Variable speed drive ATV630 wall mount 45 kW 200...240 V
    Variable speed drive ATV630 wall mount 55 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV630 wall mount 75 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV630 wall mount 90 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV930 wall mount 30 kW 200...240 V
    Variable speed drive ATV930 wall mount 37 kW 200...240 V
    Variable speed drive ATV930 wall mount 45 kW 200...240 V
    Variable speed drive ATV930 wall mount 55 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV930 wall mount 75 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV930 wall mount 90 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV340 45 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV340 55 kW 380...480 V
    Variable speed drive ATV340 75 kW 380...480 V
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Версия 2.0)
    Дата 02.02.17
    Размер 5.9 MB
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Версия 7.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - Fan for product size 4,5,6 (Версия 02)
    Дата 23.05.18
    Размер 4.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.