Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VZ12 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario - VZ12

Модули расширения

Изображение VZ12 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys mini-vario, vario
TeSys mini-vario, vario - VZ12
Модули расширения

Модуль нейтрали выключателя-разъеденителя 63-80 А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    VZ
    тип устройства или его аксессуаров
    Дополнительный нейтральный блок
    уровень производительности
    Высокая эффективность
    описание полюсов
    1N
    тип контактов
    1 Н.О.
    работа контактов
    Опережающее действие, позднее прерывание
    совместимость изделий
    V3
    V4
    совместимость серий продукта
    TeSys VARIO switch disconnector
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Слева
    Справа
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    80 А
    механическая износостойкость
    30000 циклы
    электрическая износостойкость
    30000 циклы DC-1...5
    30000 циклы AC-21
    присоединения
    Винтовой зажим кабель 16 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Винтовой зажим кабель 25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    момент затяжки
    4 Н-м - винтовой зажим
    высота
    83 мм
    ширина
    20 мм
    глубина
    46 мм
    масса продукта
    0,1 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    сертификация продукта
    CSA
    GL
    UL
    защитное исполнение
    TC
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    механическая стойкость
    Удары 11 мс 15 gn IEC 60068-2-27
    Вибрации 10…150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys VARIO - additional block (Версия 1.0)
    Дата 17.07.18
    Размер 181.6 KB
    Дата 17.07.18
    Размер 224.9 KB
    3 poles VARIO switches disconnector, add-on module main pole , neutral pole or earthing module 63 and 80 A. (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC Certificate Vario VZ3-VZ4-VZ12 (Версия 1.0)
    Дата 14.12.17
    Размер 161.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    V..GE, VC.GUN, VC.GEN VARIO enclosed switch disconnectors (Версия 07)
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Версия 05)
    Дата 20.11.17
    Размер 2.5 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.