Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VZ1L004M010 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar 312

Altivar 312 - VZ1L004M010

Опции

Изображение VZ1L004M010 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar
    тип устройства или его аксессуаров
    Линейный дроссель
    совместимость продукта
    ATV312H018M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV312H037M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV31C018M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV31C037M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV32H018M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV32H037M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    Variable speed drive ATV320 motor : 0.18 kW 200...240 V - single phase - line choke - 1 per drive
    Variable speed drive ATV320 motor : 0.37 kW 200...240 V - single phase - line choke - 1 per drive
    число фаз сети
    Однофазный
    совместимость серий продукта
    Altivar 312
    Altivar 32
    Altivar 31C
    Altivar 312 Solar
    Altivar Machine ATV320
    область применения
    Сокращение гармаоник тока
    значение индуктивности
    10 мГн
    [In] номинальный ток
    4 А
    тепловые потери
    17 Вт
    Дополнительные характеристики
    частота сети питания
    50...60 Hz
    падение напряжения при номинальной нагрузке
    5 %
    масса продукта
    0.63 кг
    ширина
    60 мм
    высота
    100 мм
    глубина
    80 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50178
    МЭК 60076 (с HD398)
    VDE 0160 уровень 1
    степень защиты IP
    IP00 (дроссель)
    IP20 (зажимы)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Версия 3.0)
    Дата 27.06.18
    Размер 23.3 MB
    Catalog: Altivar 32 variable speed drives (Версия 4.0)
    Дата 03.08.18
    Размер 4.1 MB
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Версия 7.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet - Line choke 1 phase : VZ1L004M010, 007UM50, 018UM20 (Версия 03)
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Variable speed drives ATV 312 (Версия 3.0)
    Дата 14.08.18
    Размер 67.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.