Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VZ1L018UM20 Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - VZ1L018UM20

Опции

Изображение VZ1L018UM20 Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - VZ1L018UM20
Опции

Дроссель сетевой 18А 1ф 30Вт

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar
    тип устройства или его аксессуаров
    Линейный дроссель
    совместимость продукта
    ATV312HU11M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV312HU15M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV312HU22M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV31CU11M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV31CU15M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV31CU22M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV32HU11M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV32HU15M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    ATV32HU22M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    LXM05D17F1 - линейный дроссель - 1 на привод
    LXM05D17M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    LXM05D28F1 - линейный дроссель - 1 на привод
    LXM05D28M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    LXM32.D18M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    LXM32.D30M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    LXM32.U90M2 - линейный дроссель - 1 на привод
    Variable speed drive ATV320 motor : 1.1 kW 200...240 V - single phase - line choke - 1 per drive
    Variable speed drive ATV320 motor : 1.5 kW 200...240 V - single phase - line choke - 1 per drive
    Variable speed drive ATV320 motor : 2.2 kW 200...240 V - single phase - line choke - 1 per drive
    число фаз сети
    Однофазный
    совместимость серий продукта
    Altivar 312
    Lexium 05
    Altivar 32
    Lexium 32
    Altivar 31C
    Altivar 312 Solar
    Altivar Machine ATV320
    область применения
    Сокращение гармаоник тока
    значение индуктивности
    2 мГн
    [In] номинальный ток
    18 А
    тепловые потери
    30 Вт
    Дополнительные характеристики
    частота сети питания
    50...60 Hz
    падение напряжения при номинальной нагрузке
    5 %
    масса продукта
    1.99 кг
    ширина
    85 мм
    высота
    120 мм
    глубина
    105 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50178
    МЭК 60076 (с HD398)
    VDE 0160 уровень 1
    степень защиты IP
    IP00 (дроссель)
    IP20 (зажимы)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Версия 3.0)
    Дата 27.06.18
    Размер 23.3 MB
    Motion control catalogue (Версия 1.0)
    Дата 17.12.18
    Размер 43.3 MB
    Catalog: Altivar 32 variable speed drives (Версия 4.0)
    Дата 03.08.18
    Размер 4.1 MB
    Motion Control Lexium 32 (Версия 3.2)
    Дата 19.12.18
    Размер 4.7 MB
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Версия 7.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Версия 10)
    Дата 16.10.17
    Размер 9.4 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet - Line choke 1 phase : VZ1L004M010, 007UM50, 018UM20 (Версия 03)
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Variable speed drives ATV 312 (Версия 3.0)
    Дата 14.08.18
    Размер 67.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.