Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VZ1L030U800T Schneider Electric

Посмотреть все Altistart 48

Altistart 48 - VZ1L030U800T

Опции

Изображение VZ1L030U800T Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Линейный дроссель
    значение индуктивности
    0.8 мГн
    [In] номинальный ток
    30 А
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Altistart 48
    совместимость изделий
    ATS48D22.
    масса продукта
    4,1 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Soft start/soft stop units Altistart 48 (Версия 1.0)
    Дата 02.02.17
    Размер 3.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altistart (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 809 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.