Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VZ1L150U170T Schneider Electric

Посмотреть все Altistart 48

Altistart 48 - VZ1L150U170T

Опции

Изображение VZ1L150U170T Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Линейный дроссель
    значение индуктивности
    0.17 мГн
    [In] номинальный ток
    150 А
    степень защиты IP
    IP00
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Altistart 48
    совместимость изделий
    ATS48D75, - ATS48C14,
    масса продукта
    14.9 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Soft start/soft stop units Altistart 48 (Версия 1.0)
    Дата 02.02.17
    Размер 3.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Устройстваплавного пуска и торможения серии Altistart (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.