Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VZ20 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario - VZ20

Модули расширения

Изображение VZ20 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys mini-vario, vario
TeSys mini-vario, vario - VZ20
Модули расширения

дополнительные контакты НО+НЗ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    VZ
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок вспомогательных контактов
    уровень производительности
    Высокая эффективность
    тип контактов
    1 Н.О. + 1 Н.О.
    совместимость изделий
    V02
    V1
    V2
    V3
    V4
    V5
    V6
    V0
    V01
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    место монтажа
    Справа
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    12 А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    механическая износостойкость
    100000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы AC-15
    30000 циклы DC-11
    присоединения
    Винтовой зажим 2 кабель 0.75...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель -
    момент затяжки
    0.7 Н-м - винтовой зажим
    высота
    65 мм
    ширина
    20 мм
    глубина
    48.5 мм
    масса продукта
    0.05 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-5
    сертификация продукта
    CSA
    GL
    UL
    защитное исполнение
    TC
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys VARIO - auxiliary contact block (Версия 1.0)
    Дата 17.07.18
    Размер 356.6 KB
    Дата 17.07.18
    Размер 451.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate Vario VZ-7-VZ20 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 293 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    V..GE, VC.GUN, VC.GEN VARIO enclosed switch disconnectors (Версия 07)
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Версия 05)
    Дата 20.11.17
    Размер 2.5 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys Mini-Vario, VARIO - VZ-7-VZ20 (Версия 1.0)
    Дата 22.11.17
    Размер 266.6 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.