Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VZ3V1212 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar Process ATV600

Altivar Process ATV600 - VZ3V1212

Продукты

Изображение VZ3V1212 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar
    тип аксессуара/отдельной детали
    Вентилятор в комплекте
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Вспомогательное устройство охлаждения
    Дополнительные характеристики
    совместимость продукта
    Variable speed drive ATV61
    Variable speed drive ATV71
    Variable speed drive ATV61 Plus
    Variable speed drive ATV71 Plus
    Variable speed drive ATV71Q
    Variable speed drive ATV61Q
    Variable speed drive ATV630 wall mount 220 kW 380...480 V 1 per drive
    Variable speed drive ATV630 wall mount 250 kW 380...480 V 2 per drive
    Variable speed drive ATV630 wall mount 315 kW 380...480 V 3 per drive
    Variable speed drive ATV930 wall mount 220 kW 380...480 V 1 per drive
    Variable speed drive ATV930 wall mount 250 kW 380...480 V 2 per drive
    Variable speed drive ATV930 wall mount 315 kW 380...480 V 3 per drive
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Версия 7.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Heatsink Fan Kits VZ3V1212 and VZ3V1216 (Версия 1)
    Дата 21.06.18
    Размер 1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.