Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение VZ3V3101 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar 312

Altivar 312 - VZ3V3101

Аксессуары

Изображение VZ3V3101 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar 312
    Altivar 312 Solar
    тип аксессуара/отдельной детали
    Вентилятор в комплекте
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Вспомогательное устройство охлаждения
    Дополнительные характеристики
    совместимость продукта
    Variable speed drive ATV312 1.1...1.5 kW 200...240 V single phase
    Variable speed drive ATV312 1.1...2.2 kW 200...240 V three phase
    Variable speed drive ATV312 0.37...1.5 kW 380...500 V three phase
    Variable speed drive ATV312 0.75...1.5 kW 525...600 V three phase
    Variable speed drive ATV320...C 1.1...2.2 kW 200...240 V single phase
    Variable speed drive ATV320...C 0.37...1.5 kW 380...500 V three phase
    Variable speed drive ATV320...C 0.75...1.5 kW 525...600 V three phase
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - Fan: VZ3V3101, VZ3V3102 (Версия 04)
    Дата 30.10.18
    Размер 389.4 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Variable speed drives ATV 312 (Версия 3.0)
    Дата 14.08.18
    Размер 67.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.