Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar 312 Solar
    Altivar 312
    тип аксессуара/отдельной детали
    Вентилятор в комплекте
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Вспомогательное устройство охлаждения
    Дополнительные характеристики
    совместимость продукта
    Преобразователь частоты ATV312 2,2 кВт 200...240 В однофазный
    Преобразователь частоты ATV312 3…4 кВт 200...240 В трехфазный
    Преобразователь частоты ATV312 2,2…4 кВт 380...500 В трехфазный
    Преобразователь частоты ATV312 2,2…4 кВт 525...600 В трехфазный
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 6 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - Fan: VZ3V3101, VZ3V3102 (Версия 04)
    Дата 30.10.18
    Размер 389.4 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Variable speed drives ATV 312 (Версия 3.0)
    Дата 14.08.18
    Размер 67.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.