Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ДУЭТ ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком, от+5до+50°C,10A, в сборе, БЕЛЫЙ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Duet
    функция
    Термостат теплого пола
    область применения
    Управление температурой
    представление устройства
    Механизм в сборе
    оттенок цвета
    Белый
    оборудование в комплекте
    Switch for On-Off
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    10 А - 230 В переменный ток
    диапазон мощности
    <= 2300 Вт
    типы реализуемых защит
    Защита от перенапряжения
    способ управления
    Электронный контроллер
    присоединения
    Безвинтовые зажимы : 1,5 мм² (гибкий)
    Безвинтовые зажимы : 1,5 мм² (жесткий)
    длина зачистки проводов
    8 мм
    диапазон температур
    5...50 °C
    точность измерения
    1 °C
    материал
    Монт. рама : оцинкованная сталь
    Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    тип покрытия
    Глянцевая
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    высота
    85 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    41 мм
    масса продукта
    0,2006 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    сертификация продукта
    ГОСТ Р
    стандарты
    ГОСТ Р МЭК 60730-1-2003
    ГОСТ Р 51318.14.1-2007
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2019 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 37 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    W59. Дуэт. Glossa. (Версия 1.0)
    Дата 17.08.17
    Размер 20.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 22.06.18
    Размер 212.3 KB
    Glossa, W59, Duet, M-Trend Термостаты (Версия 1.0)
    Дата 17.07.17
    Размер 212.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1)
    Дата 16.08.17
    Размер 1.5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altira Movement detector flush-mounted (Версия 2.0)
    Дата 01.12.16
    Размер 287.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.