Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Дуэт розетка компьютерная RJ45 категория 5E, механизм, белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Duet
    функция
    Компьютерная розетка
    область применения
    Связь
    представление устройства
    Механизм с крепежной рамой и центральной платой
    тип экрана кабеля
    U/UTP
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    Дополнительные характеристики
    категория сети обмена данными
    5e
    количество контактов
    8
    тип разъема
    Keystone
    тип разъема
    RJ45
    присоединения
    IDC (жесткий)
    материал
    Монт. рама : оцинкованная сталь
    Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    тип покрытия
    Глянцевая
    направление установки
    Под углом
    тип монтажа
    Скрытый
    способ установки
    Лапками
    For shield : by screw
    Винтами
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    37 мм
    масса продукта
    0,0477 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    стандарты
    IEEE1394c
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2019 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 37 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    W59. Дуэт. Glossa. (Версия 1.0)
    Дата 17.08.17
    Размер 20.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.