Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Duet
    функция
    Оконечная розетка ТВ/радио
    представление устройства
    Механизм с крепежной рамой и центральной платой
    область применения
    Media device support
    ТВ розетка
    Оконечная
    оттенок цвета
    Белый
    Дополнительные характеристики
    состав устройства
    Support ring
    ТВ разъем
    Вилка МЭК 9,52 мм
    разъем FM
    Розетка IEC 9,52 мм
    затухание в цепи
    FM : 9.5 dB @5...138 МГц
    TV : 8.5 dB @5...862 МГц
    материал
    Монт. рама : оцинкованная сталь
    Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    тип покрытия
    Глянцевая
    обработка поверхности
    Необработанная
    маркировка
    С напечатанной маркировкой
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    37 мм
    масса продукта
    0,1138 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    стандарты
    EMC 2004/108/EC
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2019 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 37 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.