Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Дуэт светорегулятор (диммер) универсальный, 600Вт/ВА, в сборе, серебристый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Дуэт
    функция
    Поворотно-нажимной диммер
    представление устройства
    Механизм в сборе
    применение диммера
    Емкостная нагрузка
    Индуктивн. нагрузка
    Активная нагрузка
    оттенок цвета
    Серебро
    тип покрытия
    Окрашенный
    Вид монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток
    Дополнительные характеристики
    тип нагрузки
    Лампа накаливания 230 В пер. тока : 40...600 Вт
    Галогенная лампа 230 В пер. тока : 40...600 test4
    Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : 40...600 ВА
    Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором : 40...500 ВА
    типы реализуемых защит
    Защита электронным предохранителем
    присоединения
    Безвинтовые зажимы : 2,5 мм² (гибкий)
    Безвинтовые зажимы : 2,5 мм² (жесткий)
    длина зачистки проводов
    7 мм
    материал
    Монт. рама : оцинкованная сталь
    Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    высота
    85 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    48 мм
    масса продукта
    0,1123 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    стандарты
    ГОСТ Р 51324.1-2005
    GOST-R 51317.3.2-2006
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2019 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 37 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 221.2 KB
    FIMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 1.3 MB
    W59, Дуэт,Glossa, M-Trend (Версия 1.0)
    Дата 13.09.17
    Размер 604.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.