Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XALK178 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XALD, XALK

Harmony XALD, XALK - XALK178

Станции управления

Изображение XALK178 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XALD, XALK
Harmony XALD, XALK - XALK178
Станции управления

Кнопочный пост, желтый, 1 аварийная грибовидная кнопка, 1 НЗ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XALK
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект кнопочного поста
    краткое название устройства
    XALK
    назначение изделия
    Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
    применение кнопочного поста
    Функция аварийного останова
    Функция аварийного отключения
    цвет основания корпуса
    Светло-серый RAL 7035
    цвет крышки
    Желтый RAL 1021
    материал
    Поликарбонат
    параметры управляющего устройства
    1 нажимная грибовидная кнопка
    описание управляющего устройства
    Красный немаркированный 1 НЗ
    сброс
    Возврат с поворотом
    состав кнопочного поста
    1 грибовидная кнопка Ø 30 мм, красный - 1 Н.З. без маркировки
    работа контактов
    Медленное размыкание
    Дополнительные характеристики
    кабельный ввод
    1 knock-out for cable entry 0...14 mm
    2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20 0...12 mm
    масса продукта
    0.194 кг
    стойкость к мойке под высоким давлением
    7000000 паскаль в 55 °C, 0.1 м
    прямое размыкание
    С в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К
    рабочий ход
    1.5 мм Н.З. изменение коммутационного состояния
    2.6 мм Н.О. изменение коммутационного состояния
    4.3 мм полный ход
    рабочая сила
    44 Н Н.З. + Н.О. изменение электрического состояния
    механическая износостойкость
    300000 циклы
    присоединения
    Винтовой зажим <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1
    Винтовой зажим >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1
    момент затяжки
    0.8...1.2 Н-м в соответствии с EN/IEC 60947-1
    форма головки винта
    Пересечение Philips No 1
    Пересечение Pozidriv No 1
    Перфорированный Ø 4 мм
    Перфорированный Ø 5.5 мм
    материал контактов
    Серебряный сплав (Ag/Ni)
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А плавкая вставка, gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3 А в 240 V AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    6 А в 120 V AC 50/60Hz AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.1 А в 600 В DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.27 А в 250 V DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.55 А в 125 V DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A в 600 В AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы AC-15 в 2 А 230 В в 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы AC-15 в 3 А 120 V AC 50/60Hz в 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы AC-15 в 4 А 24 В в 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы DC-13 в 0.2 А 110 В в 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы DC-13 в 0.5 A 24 В в 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    электрическая надежность МЭК 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) в 17 В и 5 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) в 5 В и 1 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    категория перенапряжения
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP69
    IP67
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP69K
    степень защиты NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    степень защиты IK
    IK03 в соответствии с EN 50102
    стандарты
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/ISO 13850
    IEC 60364-5-53
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CSA
    Внесен в список UL
    виброустойчивость
    5 gn (f = 12...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • казахский
    • английский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XALK178: Yellow station - 1 red mushroom head pushbutton Ø40 turn to release (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XAC-…,XAL-…, XAPS…, XAW… посты управления кнопочные (Версия 1.0)
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Версия 1.0)
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 94.2 KB
    XALD, XALK Control stations (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 106.7 KB
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Версия 1.0)
    Дата 14.11.18
    Размер 897 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XALD... / XALK... Harmony Control Station (Версия 01)
    Дата 14.07.18
    Размер 186.4 KB
    XALD/K Harmony control station (Версия 01)
    Дата 14.07.18
    Размер 543.2 KB
    Дата 14.07.18
    Размер 730.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XAL Control Stations, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Версия 1.0)
    XALD, K... Control station (Версия 1.0)
    Дата 14.11.18
    Размер 456.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XAL Control Stations, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.