Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XAWF100EX Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XAW ATEX D

Harmony XAW ATEX D - XAWF100EX

Продукты

Изображение XAWF100EX Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XAW ATEX D
Harmony XAW ATEX D - XAWF100EX
Продукты

Кнопочный пост металлический 1 кнопка пуска atex

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XAW
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект кнопочного поста
    краткое название устройства
    XAWF
    применение кнопочного поста
    Функция пуска
    материал
    Металл
    состав кнопочного поста
    1 утопленная кнопка, зеленый с возвратом 1 Н.О.
    Дополнительные характеристики
    цвет основания корпуса
    Черный
    цвет крышки
    Черный
    кабельный ввод
    1 ввод под кабельный сальник ISO M20
    ширина
    80 мм
    глубина
    77 мм
    высота
    80 мм
    маркировка
    Ex tb IIIC T85°C Db IP65
    механическая износостойкость
    5000000 циклы
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А плавкая вставка тип gG
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3 А в 240 V AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    6 А в 120 V AC 50/60Hz AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.1 А в 600 В DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.27 А в 250 V DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.55 А в 125 V DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A в 600 В AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    категория перенапряжения
    I в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP65 IEC 60529
    стандарты
    EN 61000-6-2
    EN 60079-0 : 2009
    EN 60079-31 : 2009
    IEC 60079-0 : 2007
    IEC 60079-31 : 2008
    EN 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    директивы
    94/9/EC - директива ATEX
    зона запыления
    Зона 21 - 22
    сертификация продукта
    INERIS 04ATEX0023X
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XAC-…,XAL-…, XAPS…, XAW… посты управления кнопочные (Версия 1.0)
    XAW...EX Control Stations for explosive atmosphere (Версия 1.0)
    Дата 30.10.18
    Размер 664.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XAWF...EX - XAW G...EX Control Stations for explosive atmosphere, Instruction Sheet (Версия 05)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XAW...EX Control stations (Версия 1.0)
    Дата 30.10.18
    Размер 79.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.