Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XAWF178EX Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XAW ATEX D

Harmony XAW ATEX D - XAWF178EX

Продукты

Изображение XAWF178EX Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XAW ATEX D
Harmony XAW ATEX D - XAWF178EX
Продукты

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ATEX В СБОРЕ, АВАР. ОСТАНОВ, ВОЗВРАТ ПОВОРОТОМ, 2

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XAW
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект кнопочного поста
    краткое название устройства
    XAWF
    применение кнопочного поста
    Функция аварийного останова
    материал
    Металл
    сброс
    Возврат с поворотом
    состав кнопочного поста
    1 грибовидная кнопка Ø 30 мм, красный запускающее действие 1 Н.З. + 1 Н.З.
    Дополнительные характеристики
    цвет основания корпуса
    Черный
    цвет крышки
    Черный
    кабельный ввод
    1 ввод под кабельный сальник ISO M20
    ширина
    80 мм
    глубина
    77 мм
    высота
    80 мм
    маркировка
    Ex tb IIIC T85°C Db IP65
    механическая износостойкость
    300000 циклы
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А плавкая вставка тип gG
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0.1 А при 600 В DC-13, Q600
    0.55 А при 125 V DC-13, Q600
    1.2 А при 600 В AC-15, A600
    0.27 А при 250 V DC-13, Q600
    6 А при 120 V AC 50/60Hz AC-15, A600
    3 А при 240 V AC-15, A600
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    категория перенапряжения
    I в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP65 IEC 60529
    стандарты
    EN 61000-6-2
    EN 60079-0 : 2009
    EN 60079-31 : 2009
    IEC 60079-0 : 2007
    IEC 60079-31 : 2008
    EN/ISO 13850
    EN 60947-5-4
    EN 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    директивы
    94/9/EC - директива ATEX
    зона запыления
    Зона 21 - 22
    сертификация продукта
    INERIS 04ATEX0023X
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XAC-…,XAL-…, XAPS…, XAW… посты управления кнопочные (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XAWF...EX - XAW G...EX Control Stations for explosive atmosphere, Instruction Sheet (Версия 05)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.