Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XAWF188EX Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XAW ATEX D

Harmony XAW ATEX D - XAWF188EX

Продукты

Изображение XAWF188EX Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XAW ATEX D
Harmony XAW ATEX D - XAWF188EX
Продукты

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ATEX В СБОРЕ, АВАР. ОСТАНОВ, ВОЗВРАТ КЛЮЧОМ, 2 НЗ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XAW
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект кнопочного поста
    краткое название устройства
    XAWF
    применение кнопочного поста
    Функция аварийного останова
    материал
    Металл
    сброс
    Ключ.возврат
    состав кнопочного поста
    1 грибовидная кнопка Ø 30 мм, красный запускающее действие 1 Н.З. + 1 Н.З.
    Дополнительные характеристики
    цвет основания корпуса
    Черный
    цвет крышки
    Черный
    кабельный ввод
    1 ввод под кабельный сальник ISO M20
    ширина
    80 мм
    глубина
    77 мм
    высота
    80 мм
    маркировка
    Ex tb IIIC T85°C Db IP65
    механическая износостойкость
    300000 циклы
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А плавкая вставка тип gG
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0.1 А при 600 В DC-13, Q600
    0.55 А при 125 V DC-13, Q600
    1.2 А при 600 В AC-15, A600
    0.27 А при 250 V DC-13, Q600
    6 А при 120 V AC 50/60Hz AC-15, A600
    3 А при 240 V AC-15, A600
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    категория перенапряжения
    I в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP65 IEC 60529
    стандарты
    EN 61000-6-2
    EN 60079-0 : 2009
    EN 60079-31 : 2009
    IEC 60079-0 : 2007
    IEC 60079-31 : 2008
    EN/ISO 13850
    EN 60947-5-4
    EN 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    директивы
    94/9/EC - директива ATEX
    зона запыления
    Зона 21 - 22
    сертификация продукта
    INERIS 04ATEX0023X
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
    XAC-…,XAL-…, XAPS…, XAW… посты управления кнопочные (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XAWF...EX - XAW G...EX Control Stations for explosive atmosphere, Instruction Sheet (Версия 05)