Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XAWG188EX Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XAW ATEX D

Harmony XAW ATEX D - XAWG188EX

Продукты

Изображение XAWG188EX Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XAW ATEX D
Harmony XAW ATEX D - XAWG188EX
Продукты

ПЛАСТИКОВЫЙ КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ATEX В СБОРЕ, АВАР. ОСТАНОВ, ВОЗВРАТ КЛЮЧОМ, 2 НЗ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XAW
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект кнопочного поста
    краткое название устройства
    XAWG
    применение кнопочного поста
    Функция аварийного останова
    материал
    Армированный стекловолокном
    сброс
    Ключ.возврат
    состав кнопочного поста
    1 грибовидная кнопка Ø 30 мм, красный запускающее действие 1 Н.З. + 1 Н.З.
    Дополнительные характеристики
    цвет основания корпуса
    Черный
    цвет крышки
    Черный
    кабельный ввод
    1 ввод под кабельный сальник ISO M20
    ширина
    80 мм
    глубина
    70 мм
    высота
    146 мм
    маркировка
    Ex tb IIIC T85°C Db IP65
    механическая износостойкость
    300000 циклы
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А плавкая вставка тип gG
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0.1 А при 600 В DC-13, Q600
    0.55 А при 125 V DC-13, Q600
    1.2 А при 600 В AC-15, A600
    0.27 А при 250 V DC-13, Q600
    6 А при 120 V AC 50/60Hz AC-15, A600
    3 А при 240 V AC-15, A600
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    категория перенапряжения
    II в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP65 IEC 60529
    стандарты
    EN 61000-6-2
    EN 60079-0 : 2009
    EN 60079-31 : 2009
    IEC 60079-0 : 2007
    IEC 60079-31 : 2008
    EN/ISO 13850
    EN 60947-5-4
    EN 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    директивы
    94/9/EC - директива ATEX
    зона запыления
    Зона 21 - 22
    сертификация продукта
    INERIS 04ATEX0023X
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XAC-…,XAL-…, XAPS…, XAW… посты управления кнопочные (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XAWF...EX - XAW G...EX Control Stations for explosive atmosphere, Instruction Sheet (Версия 05)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.