Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XB4BV33 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB4

Harmony XB4 - XB4BV33

Устройства в сборе

Изображение XB4BV33 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XB4
Harmony XB4 - XB4BV33
Устройства в сборе

Сигнальная лампа 22 мм с трансформатором питания зеленая

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB4
    тип устройства или его аксессуаров
    Сигнальная лампа
    краткое название устройства
    XB4
    материал окантовки
    Хромированный металл
    материал крепежной основы
    Zamak
    тип головки
    Standard
    монтажный диаметр
    22 мм
    минимальная партия для продажи
    1
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    цвет толкателя или линзы
    Зеленый
    доп. информация для толкателя
    С обычным объективом
    источник света
    Лампа накаливания
    цоколь лампы
    BA 9s
    питание блока световой сигнализации
    Через встроенный трансформатор, 1.2 В·А - 6 В
    [Us] номинальное напряжение сети
    110...120 В пер. ток, 50/60 Hz
    Дополнительные характеристики
    высота
    47 мм
    ширина
    30 мм
    глубина
    78 мм
    описание зажимов ISO n°1
    (X1-X2)PL
    масса продукта
    0.152 кг
    стойкость к мойке под высоким давлением
    7000000 паскаль в 55 °C,расстояние: 0.1 м
    присоединения
    Винтовой зажим : <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1
    Винтовой зажим : 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN 60947-1
    тип сигнализации
    Постоянный
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...55 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP69
    IP67
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP69K
    степень защиты NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    степень защиты IK
    IK06 в соответствии с IEC 50102
    стандарты
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CSA
    Внесен в список UL
    виброустойчивость
    5 gn (f = 12...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights dia.22 (Версия 9.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TRANSFORMER PILOT L (Версия 1.0)
    Дата 21.01.16
    Размер 362.6 KB
    Дата 21.01.16
    Размер 317.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Версия 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Версия 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Версия 1.0)
    Дата 30.10.18
    Размер 1.1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Версия 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Версия 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Версия 08)
    Дата 29.11.18
    Размер 453.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.