Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XB6EAV4BP Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB6

Harmony XB6 - XB6EAV4BP

Устройства в сборе IP65

Изображение XB6EAV4BP Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XB6
Harmony XB6 - XB6EAV4BP
Устройства в сборе IP65

сигнальная лампа , КРУГ., красная, LED, 24В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB6E
    тип устройства или его аксессуаров
    Монолитная сигнальная лампа
    краткое название устройства
    XB6E
    материал окантовки
    Пластик
    монтажный диаметр
    16 мм
    минимальная партия для продажи
    5
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    цвет толкателя или линзы
    Красный
    источник света
    Встроенный светодиод
    питание блока световой сигнализации
    Прямой
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V DC polarised
    Дополнительные характеристики
    масса продукта
    0.006 кг
    категория перенапряжения
    II в соответствии с IEC 60536
    рабочее положение
    Любое положение
    маркировка
    CE
    присоединения
    Цоколь быстроразъёмного соединителя
    Клемма под пайку, клеммное соединение <= 0,75 мм² / AWG 19 мин
    Изолированный разъём faston : 2,8 х 0,5 мм
    момент затяжки
    0.6...1 Н-м
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    2.5 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    тип сигнализации
    Постоянный
    потребляемый ток
    10 мА
    срок службы
    30000 ч
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -10...55 °C
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    IEC 60947-1
    IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CCC
    cURus
    виброустойчивость
    1 mm (10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    10 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Версия 2.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 6.3 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Round pilot light XB6E (Версия 1.0)
    Дата 01.10.11
    Размер 3 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 96.1 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 208.9 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 23 KB
    Round pilot light XB6E (Версия 1.0)
    Дата 29.09.11
    Размер 2.7 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 96.6 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 205.3 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 22.8 KB
    Round pilot light XB6E (Версия 1.0)
    Дата 13.03.15
    Размер 1.1 KB
    Дата 13.03.15
    Размер 81.6 KB
    Дата 13.03.15
    Размер 170.2 KB
    Дата 13.03.15
    Размер 9 KB
    Round pilot light XB6E (Версия 1.0)
    Дата 26.09.11
    Размер 2.2 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 88.9 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 190.6 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 29.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB6E Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 79.9 KB
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Версия 1.0)
    XB6E Pushbuttons and Pilot Lights (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 315 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Версия 1.0)
    Дата 14.11.18
    Размер 447.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB6E... Harmony push-button, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.