Круглая сигн. лампа Ø 16 мм со встр. светодиодом - IP65 - синий - 12 В - разъём
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Harmony XB6Eтип устройства или его аксессуаров Монолитная сигнальная лампакраткое название устройства XB6Eматериал окантовки Пластикмонтажный диаметр 16 ммминимальная партия для продажи 5форма головки сигнального блока Круглаяцвет толкателя или линзы Синийисточник света Встроенный светодиодпитание блока световой сигнализации Прямой[Us] номинальное напряжение сети 12 V DC polarisedДополнительные характеристики масса продукта 0.006 кгкатегория перенапряжения II в соответствии с IEC 60536рабочее положение Любое положениемаркировка CEприсоединения Цоколь быстроразъёмного соединителяКлемма под пайку, клеммное соединение <= 0,75 мм² / AWG 19 минИзолированный разъём faston : 2,8 х 0,5 мммомент затяжки 0.6...1 Н-м[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60947-1[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 2.5 кВ в соответствии с IEC 60947-1тип сигнализации Постоянныйпотребляемый ток 10 мАсрок службы 30000 чУсловия эксплуатации температура окружающей среды при хранении -40...70 °Cрабочая температура окружающей среды -10...55 °Cстепень защиты IP IP65 в соответствии с IEC 60529стандарты IEC 60947-1IEC 60947-5-1IEC 60947-5-5JIS C 4520JIS C 852CSA C22.2 № 14сертификация продукта CCCcURusвиброустойчивость 1 mm (10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6ударопрочность 10 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Версия 2.1)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»Round pilot light XB6E (Версия 1.0)Round pilot light XB6E (Версия 1.0)Round pilot light XB6E (Версия 1.0)Round pilot light XB6E (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»XB6E Control and signaling units (Версия 1.0)XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Версия 1.0)Дата 26.10.18Размер 315 BXB6E Pushbuttons and Pilot Lights (Версия 1.0)Сертификат соответствияРазмерДобавить в «Мои документы»XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Версия 1.0)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»XB6E... Harmony push-button, Product Environmental Profile (Версия 1.0) -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.