Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Кнопка аварийного отключения, триггерного действия, красная, "ТЯНИ-ТОЛКАЙ", 1НЗ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB7
    тип устройства или его аксессуаров
    Emergency stop push-button
    краткое название устройства
    XB7
    монтажный диаметр
    22 мм
    минимальная партия для продажи
    10
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    тип рукоятки
    С фиксацией
    сброс
    Двухтактный
    параметры управляющего устройства
    Красный грибовидная головка Ø 40 мм без маркировки
    тип контактов
    1 Н.З.
    присоединения
    Винтовой зажим : <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1
    Винтовой зажим : 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1
    комплектация изделия
    Monolithic product
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    72 мм
    описание зажимов ISO n°1
    (11-12)NC
    масса продукта
    0,035 кг
    монтаж устройства
    Крепежное отверстие:Ø 22.5 мм (22,3 +0,4/0) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    фикс. центр.
    >= 30 x 40 mm в Панель поддержки, металл, толщина: 1...6 мм
    >= 30 x 40 mm в Панель поддержки, пластик, толщина: 2...6 мм
    способ установки
    Крепежная гайка под головкой рекомендуемый крутящий момент: 2...2.4 N.m
    работа контактов
    Мгновенное действие
    использование контактов
    Стандарт
    прямое размыкание
    С принудительное открытие в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К
    механическая износостойкость
    100000 циклы
    момент затяжки
    0.8...1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1
    форма головки винта
    Пересечение головка совместим с JIS No 1 отвертка
    Пересечение головка совместим с Philips No 1 отвертка
    Пересечение головка совместим с Pozidriv No 1 отвертка
    Перфорированный головка совместим с Ø 4 мм отвертка
    Перфорированный головка совместим с Ø 5.5 мм отвертка
    ?????? ?? ????????? ?????????
    4 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0.75 А при 240 V, AC-15, C300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    1.5 А при 120 V AC 50/60Hz, AC-15, C300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.22 А в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы, DC-13, 0.3 А при 24 В, производительность: 216000 cyc/mn, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 0.03 А при 230 В, производительность: 216000 cyc/mn, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 0.09 A при 240 V, производительность: 108000 cyc/mn, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    электрическая надежность МЭК 60947-5-4
    Λ < 5 x 10exp(-7) при 17 В, 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP20 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529
    IP65 (лицевая панель) в соответствии с IEC 60529
    степень защиты NEMA
    NEMA 12 в соответствии с UL 50
    NEMA 3 в соответствии с UL 50
    стандарты
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/ISO 13850
    IEC 60364-5-53
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CCC
    GOST
    виброустойчивость
    5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Версия 3.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB7NS... XB7NT... Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 1.3 MB
    XB7NS... XB7NT... Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 88.6 KB
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 76.2 KB
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 93.3 KB
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 1.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB7E XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 14.11.18
    Размер 454.4 KB
    XB7NS... XB7NT... Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 30.10.18
    Размер 377.7 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.