Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB7
    тип устройства или его аксессуаров
    Illuminated push-button
    краткое название устройства
    XB7
    монтажный диаметр
    22 мм
    минимальная партия для продажи
    10
    источник света
    Накаливания (лампа не в комплекте)
    комплектация изделия
    Monolithic product
    Дополнительные характеристики
    высота
    29 мм
    ширина
    29 мм
    глубина
    57.5 мм
    описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    масса продукта
    0.022 кг
    монтаж устройства
    Fixing hole 22.5 mm 22.3 +0.4/0 EN/IEC 60947-1
    фикс. центр.
    >= 30 x 40 mm support panel metal 1...6 mm
    >= 30 x 40 mm support panel plastic 2...6 mm
    способ установки
    Fixing nut beneath head 2...2.4 N.m
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    тип рукоятки
    С возвратом
    параметры управляющего устройства
    Выступающий зеленый без маркировки
    тип контактов
    1 Н.О.
    работа контактов
    Медленное размыкание
    прямое размыкание
    Без
    механическая износостойкость
    300000 циклы
    присоединения
    Screw clamp terminals 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² without cable end EN/IEC 60947-1
    Винтовой зажим <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником EN/IEC 60947-1
    момент затяжки
    0.8...1.2 Н-м EN 60947-1
    форма головки винта
    Пересечение JIS No 1
    Пересечение Philips No 1
    Пересечение Pozidriv No 1
    Перфорированный Ø 4 мм
    Перфорированный Ø 5.5 мм
    ?????? ?? ????????? ?????????
    4 А плавкая вставка gG EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 V 3 EN/IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 kV EN/IEC 60947-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0.1 А 250 V DC-13 R300 EN/IEC 60947-5-1
    0.22 А 125 V DC-13 R300 EN/IEC 60947-5-1
    0.3 A 240 V AC-14 D300 EN/IEC 60947-5-1
    0.6 A 120 V AC-14 D300 EN/IEC 60947-5-1
    электрическая износостойкость
    1000000 cycles DC-13 0.3 A 24 V 216000 cyc/mn 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 0.03 A 230 V 216000 cyc/mn 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 0.09 A 240 V 108000 cyc/mn 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    электрическая надежность МЭК 60947-5-4
    Λ <= 10exp(-6) 17 V 5 mA EN/IEC 60947-5-4
    тип сигнализации
    Постоянный
    цоколь лампы
    BA 9s
    [Us] номинальное напряжение сети
    230 V AC 50/60Hz пер. ток
    пределы напряжения питания
    195...264 В пер. ток
    код совместимости
    XB7
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Class II IEC 61140
    степень защиты IP
    IP20 rear face IEC 60529
    IP65 front face IEC 60529
    степень защиты NEMA
    NEMA 12 UL 50 E
    NEMA 3 UL 50 E
    стандарты
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    виброустойчивость
    5 gn 2...500 Гц IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn 18 мс половина ускорения синусоидальной волны IEC 60068-2-27
    50 gn 11 мс половина ускорения синусоидальной волны IEC 60068-2-27
    электромагнитное излучение
    Class B EN 55011
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Версия 3.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 1.5 MB
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 76.2 KB
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 93.3 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB7E XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 14.11.18
    Размер 454.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.