назначение аксессуара/отдельной детали
    Головка переднего монтажа с хромир. металл. окантовкой, устан. в отверст. Ø 22 м
    серия продукта
    Harmony серия K
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для маркировки
    тип аксессуара/отдельной детали
    Маркировка
    совместимость изделий
    KAXZ1
    тип устройства или его аксессуаров
    Маркированная надпись
    маркировка
    0...4, точки переключения: 0 ... 180° (через 45°) белый черный фон
    размеры таблички
    46 x 46 mm
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    PVC (поливинилхлорид)
    масса продукта
    0.004 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.