Zelio Count
    тип устройства или его аксессуаров
    Счетчик часов
    тип дисплея
    Механический
    размер
    48 x 48 mm
    разряды дисплея
    7 цифры
    сброс
    Без
    технологический тип
    Электромеханическое
    Дополнительные характеристики
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V AC (Us +/- 10 %) at 50 Hz
    потребляемая мощность
    0.08 В·А
    срок резервного хранения данных
    Постоянный
    режим счёта
    Добавление 1/100 часа
    диапазон времени
    0...99 999,99 h
    входная функция
    Разрешение
    тип входа
    Контакт
    исполнение выключателя
    Скрытого монтажа
    монтажная опора
    Панельный монтаж
    монтаж
    Самоблокирующимся зажимом
    присоединения
    Клеммный блок с винтовыми зажимами
    высота
    48 мм
    масса продукта
    0.06 кг
    ширина
    48 мм
    размер символа
    5 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50081-2
    EN 50082-2
    VDE 0435
    сертификация продукта
    UR
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с EN/IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -10...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    виброустойчивость
    3 gn (f = 10...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с EN/IEC 60536
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XBK, счётчики электоромеханические и электронные  (Версия 1.0)
    EAC Certificate XBK (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 233.7 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Count XBK counters (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 186.4 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 212.6 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 200 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.