Zelio Count
    тип устройства или его аксессуаров
    Счетчик предварительной выборки
    тип дисплея
    Механический
    размер
    75 x 60 mm
    разряды дисплея
    5 цифры
    частота счета
    25 Гц
    сброс
    Ручной или электрический возврат в исходное положение
    емкость счетчика
    0...99999
    технологический тип
    Электромеханическое
    Дополнительные характеристики
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 В пост. ток (Us +/- 10 %)
    потребляемая мощность
    2.5 Вт
    тип выхода
    Контакт (сухой)
    предустановленный номер
    1
    режим счёта
    Добавление
    Вычитание
    тип входа
    Контакт (20 ВА/220 В/1 A макс.)
    исполнение выключателя
    Скрытого монтажа
    Съемный
    монтажная опора
    Панельный монтаж
    монтаж
    Винтами
    присоединения
    Выводы AMP в соединительная коробка
    высота
    75 мм
    количество выходных реле
    1
    масса продукта
    0,24 кг
    ширина
    60 мм
    назначение изделия
    Кабель
    общая ширина CAD
    60 мм
    общая высота CAD
    75 мм
    общая высота CAD
    102 мм
    использование контактов
    Сухие контакты
    входной ток
    0...1 А
    крепление поворотной рукоятки
    Винты
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50081-2
    EN 50082-2
    EN 61010
    сертификация продукта
    CE
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -10...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    виброустойчивость
    5 gn (f = 10...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn для 6 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate XBK (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 233.7 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Count XBK counters (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 186.4 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 212.6 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 200 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.