Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Сумматор мультифункционального светодиод 6 цифр =24В 2ф

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Count
    тип устройства или его аксессуаров
    Универсальный счетчик
    дополнительная информация
    Тахометр
    Счетчик предварительной выборки
    Счетчик пакетов
    Хронометр
    тип дисплея
    Светодиод
    размер
    48 x 48 mm
    разряды дисплея
    6 цифры
    частота счета
    Счет в двух направлениях 2500 Гц
    Счет в одном направлении 5000 Гц
    сброс
    Автоматический сброс
    Электрический возврат в исходное положение
    Ручной
    емкость счетчика
    -99999...999999
    технологический тип
    Электронный
    Дополнительные характеристики
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 В пост. ток (Us +/- 10 %)
    потребляемый ток
    150 мА при 24 V пост. ток
    тип выхода
    Транзисторный PNP 12...24 V пост. ток, <= 0.01 А
    Переключение реле сбросить время отклика: 5 мс 5...250 V пер. ток, 0.01...1 А
    Переключение реле сбросить время отклика: 5 мс 5...30 V пост. ток, 0.01...1 А
    предустановленный номер
    2
    режим счёта
    Входы направления счета (входное сопротивление 5 кОм)
    Дифференциальн. входы (входное сопротивление 5 кОм)
    Один вход счетчика (входное сопротивление 5 кОм)
    Один счетчик с фазовым дискриминатором (входное сопротивление 5 кОм)
    Суммирующие входы (входное сопротивление 5 кОм)
    диапазон времени
    0...99999,9 ч
    0...99999,9 мин.
    0...99999,9 с
    0...99 h 59 mn 59 s
    тип входа
    Контакт
    мин. длительность импульса
    0.0001 с при 5000 Гц частота счета
    0.017 с при 30 Гц частота счета
    исполнение выключателя
    Скрытого монтажа
    монтажная опора
    Панельный монтаж
    монтаж
    Самоблокирующимся зажимом с установочными винтами
    присоединения
    Клеммный блок с винтовыми зажимами
    тип дискретного входа
    NPN или PNP
    цвет дисплея
    Красный
    высота
    48 мм
    количество выходных реле
    3
    масса продукта
    0.15 кг
    ширина
    48 мм
    общая ширина CAD
    48 мм
    общая высота CAD
    48 мм
    общая высота CAD
    102 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50081-2
    EN 50082-2
    EN 61010
    сертификация продукта
    cURus
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...70 °C
    виброустойчивость
    1 gn (f = 10...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    10 gn для 18 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate XBK (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 233.7 KB
    XBK, счётчики электоромеханические и электронные  (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XBKP6... Predetermining counters (Версия 0)
    Дата 13.12.17
    Размер 1 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Count XBK counters (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 186.4 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 212.6 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 200 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.