Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XBTGH2460B Schneider Electric

Посмотреть все Magelis XBT GH

Magelis XBT GH - XBTGH2460B

Продукты

Изображение XBTGH2460B Schneider Electric
Посмотреть все Magelis XBT GH
Magelis XBT GH - XBTGH2460B
Продукты

Сенсорный переносной терминал 5"7 12 кнопок Eth USB слот CF стилус

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Magelis XBTGH
    тип устройства или его аксессуаров
    Усовершенствованный переносной пульт ДУ
    тип дисплея
    Подсвечиваемый цветной TFT ЖК дисплей
    цвет дисплея
    65536 цветов
    разрешение дисплея
    640 x 480 pixels VGA
    размеры дисплея
    5,7 дюйма
    способ управления
    1 enable switch
    1 key switch
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О. переключатель с ключом
    2 Н.О. позволяет включить
    тип программного обеспечения
    Конфигурационное ПО
    наименование программного обеспечения
    Vijeo Designer
    операционная система
    Magelis
    наименование процессора
    CPU RISC
    частота процессора
    266 МГц
    описание памяти
    512 kB SRAM back up of data with lithium battery back-up
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-2 уровень 3
    Дополнительные характеристики
    чувствительная зона сенсорного экрана
    1024 x 1024
    сенсорная панель
    Аналогов.
    срок службы подсветки
    50000 часов
    яркость
    16 уровней через сенсорную панель
    набор символов
    ASCII (европейские символы)
    Китайский (упрощенный китайский)
    Японский (ANK, Kanji)
    Корейский
    Тайваньский (традиционный китайский)
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V пост. ток
    питание
    Внешний источник
    пределы напряжения питания
    19.2...28.8 В
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    24 В постоянный ток для переключатель с ключом
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    <= 0.3 A для переключатель с ключом
    <= 0.7 A для рукоятка управления
    макс. пусковой ток
    <= 60 А
    потребляемая мощность
    16.7 Вт
    number of operation keys
    1 with LED
    кол-во кнопок с постоянными функциями
    11 with labels
    локальная индикация
    1 LED with green or orange for normal operation or backlighting faulty
    загружаемые протоколы
    Modbus Schneider Electric Modicon
    Modbus TCP/IP Schneider Electric Modicon
    Протоколы сторонних производителей Mitsubishi Melsec
    Протоколы сторонних производителей Omron Sysmac
    Протоколы сторонних производителей Rockwell Automation Allen-Bradley
    Протоколы сторонних производителей Siemens Simatic
    Uni-TE Schneider Electric Modicon
    часы реального времени
    Встроенный
    материал шкафа
    PPT
    маркировка
    CE
    ширина
    224 мм
    высота
    174 мм
    глубина
    87.1 мм
    масса продукта
    1 кг
    Условия эксплуатации
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    <= 5 мс
    стандарты
    EN 61131-2
    FCC класс A
    IEC 61000-6-2
    UL 508
    сертификация продукта
    C-Tick
    cULus
    рабочая температура окружающей среды
    0...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    относительная влажность
    Без образования конденсата
    рабочая высота
    < 2000 м
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL_NRAQ.E486184_ALL_JUL2018 (Версия 1.0)
    Дата 07.08.18
    Размер 180.1 KB
    Magelis XBTN, XBTNU, XBTR, XBTRT, XBTGK, HMIGTO, XBTGH,  XBTOT, HMIGTW, XBTGTW, диалоговые терминалы оператора (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XBTGH... Hand-held Terminal Advanced Panel, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XBTGH... Hand-held Terminal Advanced Panel, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.