Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XBTGT5340 Schneider Electric

Посмотреть все Magelis XBT GT

Magelis XBT GT - XBTGT5340

Усовершенствованные графические терминалы

Изображение XBTGT5340 Schneider Electric
Посмотреть все Magelis XBT GT
Magelis XBT GT - XBTGT5340
Усовершенствованные графические терминалы

Сенсорная панель XBT GT 10"4 TFT VGA high-end

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Magelis XBTGT
    тип устройства или его аксессуаров
    Усовершенств. сенсорная панель
    тип дисплея
    Подсвечиваемый цветной TFT ЖК дисплей
    цвет дисплея
    65536 цветов
    разрешение дисплея
    640 x 480 pixels VGA
    размеры дисплея
    10,4 дюйма
    тип программного обеспечения
    Конфигурационное ПО
    наименование программного обеспечения
    Vijeo Designer
    операционная система
    Magelis
    наименование процессора
    CPU RISC
    частота процессора
    266 МГц
    описание памяти
    512 kB SRAM back up of data with lithium battery back-up
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-2 уровень 3
    размеры выреза
    259 (+ 1/- 0) x 201 (+ 1/- 0) mm
    Дополнительные характеристики
    чувствительная зона сенсорного экрана
    1024 x 1024
    сенсорная панель
    Аналогов.
    срок службы подсветки
    54000 часов
    яркость
    8 градаций, задаваемых с сенсорной панели
    контраст
    8 градаций, задаваемых с сенсорной панели
    набор символов
    ASCII (европейские символы)
    Китайский (упрощенный китайский)
    Японский (ANK, Kanji)
    Корейский
    Тайваньский (традиционный китайский)
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V пост. ток
    питание
    Внешний источник
    пределы напряжения питания
    19.2...28.8 В
    макс. пусковой ток
    <= 30 А
    потребляемая мощность
    30 Вт
    локальная индикация
    1 LED with green or orange for normal operation or backlighting faulty
    кол-во страниц
    Ограничено объемом встроенной памяти
    загружаемые протоколы
    FIPWAY Telemecanique Modicon
    Modbus Plus Telemecanique Modicon
    Modbus TCP Telemecanique Modicon
    Modbus Telemecanique Modicon
    Протоколы сторонних производителей Mitsubishi Melsec
    Протоколы сторонних производителей Omron Sysmac
    Протоколы сторонних производителей Rockwell Automation Allen-Bradley
    Протоколы сторонних производителей Siemens Simatic
    Uni-TE Telemecanique Modicon
    часы реального времени
    Встроенный
    использование слота
    Для карты соединения 1 полевой шины (Device Net, Profibus DP)
    порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    монтаж изделия
    Скрытый монтаж
    монтаж
    4 винтовыми зажимами
    4 пружинными зажимами
    материал передней панели
    Алюминиевый сплав
    материал шкафа
    PPT
    маркировка
    CE
    ширина
    270.5 мм
    высота
    212.5 мм
    глубина
    57 мм
    масса продукта
    2,5 кг
    Условия эксплуатации
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    <= 10 мс
    стандарты
    EN 61131-2
    FCC класс A
    IEC 61000-6-2
    UL 1604
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    ATEX zone 2/22
    CSA класс 1 раздел 2 T4A
    CSA класс 1 раздел 2 T5
    C-Tick
    cULus
    UL класс 1 раздел 2 T4A
    UL класс 1 раздел 2 T5
    рабочая температура окружающей среды
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    относительная влажность
    10...90 % без образования конденсата
    рабочая высота
    < 2000 м
    степень защиты IP
    IP20 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529
    IP65 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529
    степень защиты NEMA
    NEMA 4X передняя панель (использование в помещении)
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Magelis XBTGT Advanced Touch panels Catalog (Версия 2.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 4.4 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Hardware Guide (Версия 19)
    Дата 16.06.17
    Размер 9.7 MB
    Magelis XBTGT, XBTGK HMI Controller, Programming Guide (Версия 07)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    24В (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 705.9 KB
    Magelis XBTGT, диалоговые панели и станции оператора (терминалы) (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    How to Install Magelis Operator Terminals for Merchant Navies Applications, Instruction Sheet (Версия 06)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XBTGT… Graphic Terminals - Magelis GT 7" & 10", Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XBTGT… Graphic Terminals - Magelis GT 7" & 10", Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.