Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Magelis XBTR
    разрешение дисплея
    122 x 32 pixels
    тип программного обеспечения
    Конфигурационное ПО
    наименование программного обеспечения
    Vijeo Designer Lite
    операционная система
    Windows
    Дополнительные характеристики
    тип дисплея
    Матричный ЖК дисплей с подсветкой
    набор символов
    Китайский (упрощенный китайский)
    Кириллица
    Греческий
    Катакана
    Латинский
    пределы напряжения питания
    18...30 В
    остаточная пульсация
    <= 1200 МВ
    потребляемая мощность
    <= 5 Вт
    количество кнопок
    20
    кол-во клавиш с фикс. надписями
    8
    кол-во клавиш с надписями заказчика
    12
    кол-во страниц
    200 страниц приложения
    256 страниц авар. сообщений
    тип памяти
    Флэш-память
    размер памяти
    512 Кбайт
    тип встроенных клемм
    Последовательный канал : розетка SUB-D 25, асинхронный режим передачи (RS232C/RS485) многоточечный топология
    Блок питания : съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
    часы реального времени
    Доступ к часам реального времени ПЛК
    совместимость серий продукта
    Modicon M340
    Modicon Momentum
    Modicon Premium
    Modicon Quantum
    Modicon TSX Micro
    Twido
    монтаж изделия
    Скрытый монтаж
    способ установки
    4 пружинными зажимами
    материал дисплея
    Полиэстер
    материал передней панели
    PPT
    материал клавиатуры
    Полиэстер
    маркировка
    CE
    высота
    118 мм
    ширина
    137 мм
    глубина
    39 мм
    размеры выреза
    119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/- 0,4) мм
    масса продукта
    0.55 кг
    Условия эксплуатации
    тип устройства или его аксессуаров
    Компактная панель с клавиатурой
    цвет дисплея
    Зеленый
    длина отображаемого сообщения
    1 строка длиной минимум 5 символов
    4 строки длиной максимум 20 символов
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V пост. ток
    питание
    Внешний источник
    загружаемые протоколы
    Modbus
    Протоколы сторонних производителей
    Uni-TE
    стандарты
    IEC 60068-2-27
    IEC 60068-2-6
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    ATEX zone 2/22
    CSA класс 1 раздел 2
    UL класс 1 раздел 2
    UL 1604
    рабочая температура окружающей среды
    0...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    относительная влажность
    0...85 % без образования конденсата
    степень защиты IP
    IP20 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529
    IP65 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529
    степень защиты NEMA
    NEMA 4X (передняя панель) для наружного использования
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс
    виброустойчивость
    +/- 3,5 мм (f = 2...8.45 Гц)
    1 gn (f = 8.45...150 Гц)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XBTL1UTW01 Uni-Telway Protocols (Версия 10)
    Дата 13.12.17
    Размер 570.7 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Magelis XBT R compact terminals, 4 lines of 20 characters (with matrix screen),Uni-TE, Modbus, dimensions LxHxDepth 1137x118x146 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL_NRAQ.E486184_ALL_JUL2018 (Версия 1.0)
    Дата 07.08.18
    Размер 180.1 KB
    Magelis XBTN, XBTNU, XBTR, XBTRT, XBTGK, HMIGTO, XBTGH,  XBTOT, HMIGTW, XBTGTW, диалоговые терминалы оператора (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    How to Install Magelis Operator Terminals for Merchant Navies Applications, Instruction Sheet (Версия 06)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BV_Marine Certificate_HMIGTO_XBTN_XBTR (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 443 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.