Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Magelis XBTRT
    разрешение дисплея
    198 x 80 pixels
    тип программного обеспечения
    Конфигурационное ПО
    наименование программного обеспечения
    Vijeo Designer Lite
    операционная система
    Windows
    Дополнительные характеристики
    тип дисплея
    Сверхъяркий матричный ЖК дисплей с подсветкой
    сенсорная панель
    Matrix
    чувствительная зона сенсорного экрана
    11 x 5 cells
    набор символов
    Китайский (упрощенный китайский)
    Кириллица
    Греческий
    Катакана
    Латинский
    пределы напряжения питания
    18...30 В
    остаточная пульсация
    <= 1200 МВ
    потребляемая мощность
    <= 5 Вт
    количество кнопок
    12
    кол-во клавиш с фикс. надписями
    2
    кол-во клавиш с надписями заказчика
    10
    локальная индикация
    1 зуммер
    13 светодиодов
    кол-во страниц
    200 страниц приложения
    256 страниц авар. сообщений
    тип памяти
    Флэш-память
    размер памяти
    512 Кбайт
    тип встроенных клемм
    Последовательный канал : розетка RJ45, асинхронный режим передачи (RS232C/RS485) многоточечный топология
    Блок питания : съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
    Порт принтера : 8-конт. розетка mini-DIN
    часы реального времени
    Доступ к часам реального времени ПЛК
    совместимость серий продукта
    Modicon M340
    Modicon Momentum
    Modicon Premium
    Modicon Quantum
    Modicon TSX Micro
    Twido
    монтаж изделия
    Скрытый монтаж
    способ установки
    4 пружинными зажимами в толщина панели 1,5 ... 6 мм
    материал дисплея
    Полиэстер
    материал передней панели
    PPT
    материал клавиатуры
    Полиэстер
    маркировка
    CE
    высота
    118 мм
    ширина
    137 мм
    глубина
    79 мм
    размеры выреза
    119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/- 0,4) мм
    масса продукта
    0.55 кг
    Условия эксплуатации
    тип устройства или его аксессуаров
    Компактная панель с сенсорным экраном и клавиатурой
    цвет дисплея
    Зеленый
    Оранжевый
    Красный
    длина отображаемого сообщения
    10 строк длиной максимум 33 символов
    2 строки длиной минимум 5 символов
    Графические объекты (диаграмма, кнопка, световой индикатор...)
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V пост. ток
    питание
    Внешний источник
    загружаемые протоколы
    Modbus
    Протоколы сторонних производителей
    Uni-TE
    стандарты
    IEC 60068-2-27
    IEC 60068-2-6
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    ATEX zone 2/22
    CSA класс 1 раздел 2
    UL класс 1 раздел 2
    UL 1604
    рабочая температура окружающей среды
    0...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    относительная влажность
    0...85 % без образования конденсата
    степень защиты IP
    IP20 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529
    IP65 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529
    степень защиты NEMA
    NEMA 4X (передняя панель) для использование в помещении
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    виброустойчивость
    +/- 3,5 мм (f = 2...8.45 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 8.45...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Magelis XBTN, XBTNU, XBTR, XBTRT, XBTGK, HMIGTO, XBTGH,  XBTOT, HMIGTW, XBTGTW, диалоговые терминалы оператора (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.