Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Соединительная муфта вала
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Круговой датчик с прочным валом
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Соединительные принадлежности
    тип аксессуара/отдельной детали
    Шарнир равных угловых скоростей с гофрированной трубкой
    посадочный диаметр со стороны датчика положения
    10 мм
    посадочный диаметр со стороны двигателя
    12 мм
    Дополнительные характеристики
    материал кольца
    Нержавеющая сталь 316L
    материал сильфона
    Нержавеющая сталь 316 L
    максимальное угловое смещение
    maximum axial misalignment
    +/- 0,5 мм
    максимальное боковое смещение осей
    +/- 0,3 мм
    значение момента
    <= 0.8 Н-м
    масса продукта
    0.015 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Версия 1.0)
    Дата 22.12.16
    Размер 6.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCC... и принадлежности (Версия 1.0)
    Дата 30.11.17
    Размер 319.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.