OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Концевой выключатель
    краткое название устройства
    XCKD
    конструкция датчика
    Компактный
    тип корпуса
    Фиксированный
    тип головки
    Многокоординатная головка
    материал
    Металл
    материал корпуса
    Сплав zamak
    материал головки
    Сплав zamak
    монтаж
    Корпусом
    движение рабочей головки
    Многокоординатный
    тип рукоятки
    "кошачий ус" с пружинным возвратом
    тип подвода
    Многокоординатный подвод
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    Дополнительные характеристики
    активация выключателя
    Любой подвижной частью
    электрическое соединение
    Розетка M12, 5 контактов
    форма изоляции контактов
    Zb
    прямое размыкание
    Без
    мин. момент срабатывания
    0.13 Н-м
    макс. скорость активации
    1 м/с
    повторяемость позиционирования
    0,1 мм в точках срабатывания с 1 миллионом циклов коммутации
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3 А в 50 В, AC-15 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    0.27 А в 50 В, DC-13 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    4 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    60 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
    контактное сопротивление зажимов
    <= 25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    0.8 кВ в соответствии с IEC 60664
    0.8 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ?????????
    4 А посредством gG картридж предохранитель
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13, 24 V, 10 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13, 48 V, 7 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    механическая износостойкость
    5000000 циклы
    ширина
    31 мм
    высота
    65 мм
    глубина
    30 мм
    масса продукта
    0.185 кг
    описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Условия эксплуатации
    ударопрочность
    50 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    виброустойчивость
    25 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    степень защиты IK
    IK06 в соответствии с EN 50102
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с IEC 61140
    Класс I в соответствии с NF C 20-030
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    защитное исполнение
    TC
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    UL
    стандарты
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XCKD2106M12: Limit switches OsiSense XC, compact 31*65*30 1 cable entry type XCK, modular type XCKP or XCKD, Cat's whisker (Версия 1.0)
    Plastic or metal XCK P or XCK D, integral M12 connector, cat's whisker (Версия 1.1)
    Plastic or metal XCK P or XCK D, integral M12 connector, cat's whisker (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 300 B
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 239.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.