OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Концевой выключатель
    краткое название устройства
    XCKD
    конструкция датчика
    Компактная форма В в соответствии с CENELEC EN 50047
    тип корпуса
    Фиксированный
    тип головки
    Головка плунжера
    материал
    Металл
    материал корпуса
    Сплав zamak
    материал головки
    Сплав zamak
    монтаж
    Корпусом
    движение рабочей головки
    Линейный
    тип рукоятки
    Плунжер с пружинным возвратом металл
    тип подвода
    Подвод по вертикали 1 направление
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Медленное размыкание, размыкание до замыкания
    Дополнительные характеристики
    активация выключателя
    На конце
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,5...2 x 2,5 мм²
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник M16 x 1,5, наружный диаметр кабеля: 4...8 мм
    форма изоляции контактов
    Zb
    прямое размыкание
    С
    минимальное усилие, необходимое для прямого размыкания
    45 Н
    мин. усилие срабатывания
    15 Н
    мин. скорость активации
    6 м/мин
    макс. скорость активации
    0.5 м/с
    повторяемость позиционирования
    0,1 мм в точках срабатывания с 1 миллионом циклов коммутации
    кодовое обозначение контакта
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 А) , Ithe = 10 А в соответствии с EN 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 А) , Ithe = 10 А в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 А) в соответствии с EN 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 А) в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    500 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с UL 508
    контактное сопротивление зажимов
    <= 25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А картридж предохранитель gG
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13, 120 V, 7 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5, пост. ток в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13, 24 V, 13 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5, пост. ток в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13, 48 V, 9 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5, пост. ток в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    механическая износостойкость
    15000000 циклы
    ширина
    31 мм
    высота
    65 мм
    глубина
    30 мм
    масса продукта
    0,18 кг
    описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Условия эксплуатации
    ударопрочность
    50 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    виброустойчивость
    25 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK06 в соответствии с EN 50102
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с IEC 61140
    Класс I в соответствии с NF C 20-030
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    защитное исполнение
    TC
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    UL
    стандарты
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Plastic or metal XCK P or XCK D, cable entry ISO 16/PG 11, metal end plunger (Версия 1.1)
    CAD files for XCKD2510P16: Limit switches OsiSense XC, compact 31*65*30 1 cable entry type XCK, modular type XCKP or XCKD, metal end plunger (Версия 1.0)
    Plastic or metal XCK P or XCK D, cable entry ISO 16/PG 11, metal end plunger (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 300 B
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 239.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.