OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Концевой выключатель
    краткое название устройства
    XCKJ
    конструкция датчика
    Форма A в соответствии с CENELEC EN 50041
    тип корпуса
    Фиксированный
    тип головки
    Поворотная головка
    материал
    Металл
    материал корпуса
    Сплав zamak
    материал головки
    Сплав zamak
    монтаж
    Корпусом
    движение рабочей головки
    Поворотный
    тип рукоятки
    Рычаг с роликом с пружинным возвратом металл
    тип подвода
    Подвод сбоку 1 или 2 программируемых направления
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    Дополнительные характеристики
    активация выключателя
    30° кулачком
    электрическое соединение
    Розетка 7/8", 5 контактов
    форма изоляции контактов
    Zb
    количество шагов
    1
    прямое размыкание
    С
    минимальный момент, необходимый для прямого размыкания
    0.5 Н-м
    мин. момент срабатывания
    0.25 Н-м
    макс. скорость активации
    1.5 м/с
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0.27 А в 250 V, DC-13 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    3 А в 240 V, AC-15 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    6 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    250 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с UL 508
    контактное сопротивление зажимов
    <= 25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ?????????
    6 А посредством gG картридж предохранитель
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13, индуктивн. тип нагрузки, 24 V, 10 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13, индуктивн. тип нагрузки, 48 V, 7 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13, индуктивн. тип нагрузки, 120 V, 4 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    механическая износостойкость
    30000000 циклы
    ширина
    40 мм
    высота
    94 мм
    глубина
    44 мм
    масса продукта
    0.49 кг
    описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Условия эксплуатации
    ударопрочность
    50 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    виброустойчивость
    25 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN 50102
    категория перенапряжения
    Класс I в соответствии с NF C 20-030
    Класс I в соответствии с IEC 61140
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    защитное исполнение
    TC
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    UL
    стандарты
    CENELEC EN 50041
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    metal\complete switches fixed body incorporating plug-in 7/8'' 16 UN connector\roller lever (Версия 1.1)
    metal\complete switches fixed body incorporating plug-in 7/8'' 16 UN connector\roller lever (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 300 B
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCKJ... and ZCKJ/JD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ, XCKP, XCKT Tamperproof Screw Option for safety interlock switch. (Версия 02)
    ZCK... Indicator light modules for limit switches XCKJ, fixed or plug-in body (Версия 01)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 239.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.