Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Кодовый магнитный выключатель XCSDMR - 2 НЗ - переключающий - 2м

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Датчик системы безопасности Preventa
    тип устройства или его аксессуаров
    Кодовый магнитный выключатель
    наименование компонента
    XCSDMR
    конструкция
    Цилиндрический
    размер
    Ø 30 x 38,5 мм
    тип контактов
    2 НЗ
    работа контактов
    Не перекрывающийся
    материал
    Пластик
    электрическое соединение
    С заранее подключенным кабелем
    состав кабеля
    4 x 0,25 мм²
    длина кабеля
    2 м
    количество полюсов
    2
    локальная индикация
    1 светодиод
    направления подвода
    1 направление
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    24 В пост. ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    100 В постоянный ток
    Дополнительные характеристики
    [Sa] гарантированная рабочая дальность
    8 мм
    [Sa] гарантированная дальность срабатывания
    20 мм
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    <= 100 мА
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    2.5 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    контактное сопротивление зажимов
    57 Ом
    ?????? ?? ????????? ?????????
    500 мА внешний плавкий предохранитель тип gG (gl)
    материал контактов
    Родий
    электрическая износостойкость
    1200000 циклы
    макс. коммутируемое напряжение
    Постоянный ток
    коммутационная способность, мА
    5...100 мА
    сопротивление изоляции
    1000 МОм
    отключающая способность
    <= 3 В·А
    частота коммутации
    150 Hz
    уровень безопасности
    Может достигать категории 4 (с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой) в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать PL = e (с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой) в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать SIL 3 (с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой) в соответствии с EN/IEC 61508
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 50000000 (значение, заданное на срок службы 20 лет, ограниченное механическим или контактным износом)
    материал шкафа
    Термопласт PBT
    материал кабеля
    PVC
    диаметр
    30 мм
    длина
    39 мм
    масса продукта
    0.146 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    BG
    CSA
    UL
    защитное исполнение
    TH
    рабочая температура окружающей среды
    -25...85 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    виброустойчивость
    10 gn (f = 10...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    чувствительность к магнитным полям
    >= 0.3 мТл
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XCSDMR7912: Safety switches Preventa XCS, coded magnetic cylindrical M30, cable 2m (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (Версия 06)
    XCS DMC... /DMP... /DMR... Coded magnetic switches, Instruction sheet (Версия 13)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.