Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Метал.выкл.безопасности XCSE - 3 НЗ - инерц.срабат. - 2 входа 1/2" NPT - 24 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Датчик системы безопасности Preventa
    тип устройства или его аксессуаров
    Предохранительное реле
    наименование компонента
    XCSE
    конструкция
    Прямоугольный
    материал
    Металл
    тип головки
    Револьверная головка с ключом
    тип контактов
    3 Н.З.
    работа контактов
    Медленное размыкание, мгновенно
    тип и состав контактов электромагнита
    1 НЗ + 1 НО (медленное размыкание, мгновенно)
    кабельный ввод
    2 ввода с резьбой 1/2" NPT
    электромагнитная блокировка
    Блокировка при снятии и разблокировка при подаче напряжения на соленоид
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V (- 20...10 %)
    электрическое соединение
    Зажим, 1 x 0,5...2 x 1,5 мм² с или без кабельного наконечника
    количество полюсов
    3
    описание параметров блокировки
    С блокировкой помощью электромагнитного реле
    локальная индикация
    1 светодиод зеленый (ограждение закрыто и заблокировано)
    напряжение цепи сигнализации
    24/48 V (пределы напряжения: 20...52 V)
    Дополнительные характеристики
    прямое размыкание
    С Н.З. контактом
    тип напряжения питания
    Пер./пост. тока
    частота
    50/60 Hz
    коэффициент нагрузки
    1
    потребляемая мощность, ВА
    10 В·А (бросок)
    10 В·А (герметизированный)
    тип цепи сигнализации
    Пер./пост. тока
    потребление цепи сигнализации
    7 мА
    механическая износостойкость
    >= 1000000 циклы
    мин. скорость активации
    0.01 м/с
    макс. скорость активации
    0.5 м/с
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0.55 А при 125 V категория использования DC-13, Q300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.27 А при 250 V категория использования DC-13, Q300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    3 А при 120 V AC 50/60Hz категория использования AC-15, B300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    1.5 А при 240 V категория использования AC-15, B300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    6 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    50 В для цепь сигнализации в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    типы реализуемых защит
    Защита от перенапряжения для цепь сигнализации
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А плавкая вставка тип gG (gl)
    принудительное извлечение исполнительного элемента
    2000 Н
    усилие извлечения исполнительного элемента
    >= 20 Н
    рабочая частота
    10 цикл/м для максимальной износостойкости
    уровень безопасности
    Может достигать категории 4 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать PL = e с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать SIL 3 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/IEC 61508
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 5000000 (значение, заданное на срок службы 20 лет, ограниченное механическим или контактным износом)
    материал корпуса
    Сплав zamak
    материал головки
    Сплав zamak
    глубина
    44 мм
    высота
    146 мм
    ширина
    98 мм
    масса продукта
    1.14 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    5 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    10 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с EN/IEC 61140
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XCSE8313: Safety switches Preventa XCS, safety interlocking switches with solenoid rectangular, metal (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCSE... interlock safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XCSE... interlock safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSE... Metal safety interlock switch, Instruction sheet (Версия 17)
    XY2AU1 / XY2AU2 Enabling switches (Версия 01)
    Дата 09.01.15
    Размер 1.8 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCS LF... Metallic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSLF3737312 Metal Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.