Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Датчик системы безопасности Preventa
    тип устройства или его аксессуаров
    Предохранительное реле
    наименование компонента
    XCSL
    тип головки
    Револьверная головка с ключом
    Дополнительные характеристики
    прямое размыкание
    С Н.З. контактом
    тип напряжения питания
    Пер./пост. тока
    частота
    50/60 Hz
    коэффициент нагрузки
    1
    потребляемая мощность, ВА
    10 В·А (бросок)
    10 В·А (герметизированный)
    потребление цепи сигнализации
    7 мА
    механическая износостойкость
    >= 1000000 циклы
    макс. ток нагрузки
    <= 15 A
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    типы реализуемых защит
    Защита от перенапряжения для цепь сигнализации
    рабочая частота
    10 цикл/м для максимальной износостойкости
    уровень безопасности
    Может достигать категории 4 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать PL = e с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать SIL 3 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/IEC 61508
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TC
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с EN/IEC 60536
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSL... Metal safety guard switch with key actuator (Версия 02)
    Дата 12.09.17
    Размер 242.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSL5... and XCSL7... interlock switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.