Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    XCSL
    тип шкафа
    Шкаф water resistant Внутри/вне помещения
    Шкаф пылезащитный Внутри/вне помещения
    Шкаф защита от льда и дождя со снегом Внутри/вне помещения
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    10 А
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 В постоянный ток
    исполнительное устройство
    Ключ
    работа контактов
    Медленное размыкание, размыкание до замыкания
    тип контактов
    1 Н.О. не перекрывающийся
    2 НЗ
    глубина
    1.73 д
    материал шкафа
    Металлический
    высота
    7.64 д
    руководство по установке
    Правая электромагнитное соединение
    Левая питание исполнительного устройства
    положение ключа блокировки
    Передний
    описание параметров блокировки
    С блокировкой исполнительного элемента и разблокировкой ключом
    количество полюсов
    3
    допустимое напряжение
    <= 300 В переменный ток
    сигнальная лампа
    LED желтый
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -13...158 °F
    степень защиты IP
    IP67
    степень защиты NEMA
    NEMA 1/2/3/4/12
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSL... Metal safety guard switch with key actuator (Версия 02)
    Дата 12.09.17
    Размер 242.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSL5... and XCSL7... interlock switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.