Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XCSLE3737312 Schneider Electric

Посмотреть все Preventa XCS

Preventa XCS - XCSLE3737312

Защитные реле

Изображение XCSLE3737312 Schneider Electric
Посмотреть все Preventa XCS
Preventa XCS - XCSLE3737312
Защитные реле

Пласт. выкл безопасности XCSLE - 4НЗ+2НО- инерц.срабат. - 3 входа M20 - 24В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Датчик системы безопасности Preventa
    тип устройства или его аксессуаров
    Предохранительное реле
    наименование компонента
    XCSLE
    конструкция
    Тонкий
    материал
    Пластик
    тип головки
    Револьверная головка с ключом
    тип контактов
    2 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Медленное размыкание, размыкание до замыкания
    тип и состав контактов электромагнита
    2 НЗ + 1 НО (медленное размыкание, размыкание до замыкания)
    кабельный ввод
    3 ввода с резьбой M20 x 1,5
    электромагнитная блокировка
    Блокировка при снятии и разблокировка при подаче напряжения на соленоид
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V (- 15...10 %)
    внешний диаметр кабеля
    7...13 мм
    электрическое соединение
    Пружинный зажим, 1 x 1.5 mm² flex or solid cbl
    Пружинный зажим, 2x0.5 flex cbl w 13 mm br ends
    количество полюсов
    3
    описание параметров блокировки
    С блокировкой помощью электромагнитного реле
    локальная индикация
    1 светодиод желтый (Исполнительный механизм извлечен)
    1 светодиод зеленый (Исполнительный механизм вставлен и заблокирован)
    напряжение цепи сигнализации
    24 V
    Дополнительные характеристики
    изоляция
    С двойной изоляцией
    прямое размыкание
    С Н.З. контактом
    тип напряжения питания
    Пер./пост. тока
    частота
    50/60 Hz
    коэффициент нагрузки
    1
    тип цепи сигнализации
    Пер./пост. тока
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    мин. скорость активации
    0.01 м/с
    макс. скорость активации
    0.5 м/с
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0.55 А при 24 В категория использования DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.75 А при 240 V категория использования AC-15, C300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    4 А
    макс. ток нагрузки
    <= 15 A
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    300 В в соответствии с UL 508
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    минимальный коммутируемый ток
    10 мА при 20 °C
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В
    ?????? ?? ????????? ?????????
    4 А плавкая вставка тип gG (gl)
    6 А тип быстродействующий
    actuator forcible withdrawal rtc
    1400 Н
    усилие извлечения исполнительного элемента
    >= 20 Н
    устойчивость к механическим ударам
    1.2 Дж К перегородке
    4.9 Дж без перегородки
    рабочая частота
    10 цикл/м для максимальной износостойкости
    уровень безопасности
    Может достигать категории 4 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать PL = e с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать SIL 3 в соответствии с EN/IEC 61508
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 5500000 (значение, заданное на срок службы 20 лет, ограниченное механическим или контактным износом)
    материал корпуса
    PA (полиамид)
    материал головки
    PA (полиамид)
    глубина
    51 мм
    высота
    205 мм
    ширина
    44 мм
    масса продукта
    0.53 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 62061
    EN/ISO 13849-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CSA
    TÜV
    UL
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    5 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    10 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    IP67
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XCSLE3737312: Safety switches Preventa XCS, safety interlocking switches with solenoid slim, plastic (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCS LE / XCS LF Safety interlock switch, Instruction Sheet (Версия 06)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSLE... Plastic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches (TÜV certified versions) - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSLE3737312 Plastic Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.