Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Датчик системы безопасности Preventa
    тип устройства или его аксессуаров
    Защитный концевой выключатель
    наименование компонента
    XCSP
    конструкция
    Компактный
    материал
    Пластик
    тип головки
    Головка плунжера
    технология защиты
    Пластиковая защитная крышка, крепящаяся винтами с внутренним пятигранником
    тип рукоятки
    Плунжер со стальным роликом
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Медленное размыкание, размыкание до замыкания
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой M20 x 1,5
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Зажим
    сечение присоединяемого проводника
    1 x 0,34...2 x 0,75 мм²
    активация выключателя
    30° кулачком
    количество полюсов
    3
    прямое размыкание
    С Н.З. контактом
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    мин. усилие срабатывания
    12 Н
    минимальное усилие, необходимое для прямого размыкания
    36 Н
    макс. скорость активации
    0.5 м/с
    кодовое обозначение контакта
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 А) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 А) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    6 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    400 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    300 В в соответствии с UL 508
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
    4 кВ в соответствии с IEC 60664
    контактное сопротивление зажимов
    <= 25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    ?????? ?? ????????? ?????????
    6 А плавкая вставка тип gG (gl)
    повторяемость позиционирования
    0,1 мм в точк. срабат-я, 1 млн. раб. циклов головки с плунжером конц. выключат.
    материал корпуса
    Пластиковый
    материал головки
    Сплав zamak
    материал шкафа
    Пластиковый
    глубина
    35 мм
    высота
    100 мм
    ширина
    34 мм
    масса продукта
    0.255 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    уровень безопасности
    Может достигать категории 4 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать PL = e с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать SIL 3 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с IEC 61508
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 50000000 (значение, заданное на срок службы 20 лет, ограниченное механическим или контактным износом)
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    25 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
    Класс II в соответствии с NF C 20-030
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK04 в соответствии с EN 50102
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Plastic or metal XCS P/XCS D, steel roller plunger (Версия 1.0)
    Дата 01.10.11
    Размер 13.4 KB
    Plastic or metal XCS P/XCS D, steel roller plunger (Версия 1.0)
    Дата 03.05.16
    Размер 46.9 KB
    Дата 03.05.16
    Размер 20.2 KB
    CAD files for XCSP3702P20: Safety switches Preventa XCS, limit switches compact plastic, roller plunger (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XCS... safety switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSD3... / XCSP3... Safety limit switch (Версия 04)
    Дата 12.09.17
    Размер 2.8 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.