Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Датчик системы безопасности Preventa
    тип устройства или его аксессуаров
    Предохранительное реле
    наименование компонента
    XCSPA
    конструкция
    Компактный
    материал
    Пластик
    тип головки
    Револьверная головка с ключом
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Медленное размыкание, размыкание до замыкания
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой Pg 11
    внешний диаметр кабеля
    7...10 мм
    электрическое соединение
    Зажим, 1 x 0,5...2 x 1,5 мм² с или без кабельного наконечника
    количество полюсов
    2
    описание параметров блокировки
    Без блокировки исполнительного элемента
    Дополнительные характеристики
    изоляция
    С двойной изоляцией
    прямое размыкание
    С Н.З. контактом
    механическая износостойкость
    >= 1000000 циклы
    минимальное усилие, необходимое для прямого размыкания
    15 Н
    мин. скорость активации
    0.01 м/с
    макс. скорость активации
    0.5 м/с
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    6 А при 120 V AC 50/60Hz категория использования AC-15, A300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    3 А при 240 V категория использования AC-15, A300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.55 А при 125 V категория использования DC-13, Q300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.27 А при 250 V категория использования DC-13, Q300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    500 В в соответствии с EN/IEC 60947-1
    300 В в соответствии с UL 508
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А плавкая вставка тип gG (gl)
    принудительное извлечение исполнительного элемента
    10 Н
    рабочая частота
    10 цикл/м для максимальной износостойкости
    уровень безопасности
    Может достигать категории 4 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать PL = e с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать SIL 3 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/IEC 61508
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 5000000 (значение, заданное на срок службы 20 лет, ограниченное механическим или контактным износом)
    материал корпуса
    PA (полиамид)
    материал головки
    PA (полиамид)
    глубина
    30 мм
    высота
    94 мм
    ширина
    30 мм
    масса продукта
    0.11 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    5 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    10 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XCSPA591: Safety switches Preventa XCS, interlocking switch compact type 30X30X94mm (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSPA/PL/PR... and XCSTA/TL/TR... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCSPA... and XCSTA... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XCS... safety switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCSPA/PL/PR... and XCSTA/TL/TR... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSPA... / XCSTA... Plastic safety interlock switch, Instruction sheet (Версия 13)
    XY2AU1 / XY2AU2 Enabling switches (Версия 01)
    Дата 09.01.15
    Размер 1.8 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.