Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

выключатель безопасности XCSPL - угловой рычаг - влево - 2НЗ -Pg11

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Датчик системы безопасности Preventa
    тип устройства или его аксессуаров
    Концевой выключатель защитного ограждения
    наименование компонента
    XCSPL
    материал
    Пластик
    тип головки
    Вращающийся рычаг револьверной головки
    изоляция
    С двойной изоляцией
    тип рукоятки
    Толкатель, изогнутый по уровню задней стенки выключателя
    операторские данные о направлении
    Влево
    электрическое соединение
    Зажим
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.З.
    работа контактов
    Медленное размыкание
    сечение присоединяемого проводника
    1 x 0,5...2 x 1,5 мм² с или без кабельного наконечника
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой Pg 11
    количество полюсов
    2
    Дополнительные характеристики
    внешний диаметр кабеля
    7...10 мм
    прямое размыкание
    С Н.З. контактом
    угол срабатывания
    5 °
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    мин. момент срабатывания
    0.1 Н-м
    минимальный момент, необходимый для прямого размыкания
    0.25 Н-м
    кодовое обозначение контакта
    A300, AC-15 (Ue = 120 V AC 50/60Hz, Ie = 6 А) в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 А) в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0.55 А) в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 А) в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    500 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    300 В в соответствии с UL 508
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    контактное сопротивление зажимов
    <= 30 мОм в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А плавкая вставка тип gG (gl)
    уровень безопасности
    Может достигать категории 4 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать PL = e с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать SIL 3 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с IEC 61508
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 5000000 (значение, заданное на срок службы 20 лет, ограниченное механическим или контактным износом)
    материал шкафа
    Полиамид PA66, армированный стекловолокном
    материал рычага
    Нержавеющая сталь
    ширина
    103 мм
    высота
    88 мм
    глубина
    30 мм
    масса продукта
    0.095 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    BG
    CSA
    UL
    защитное исполнение
    TC
    TH
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    50 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XCSPL791: Safety switches Preventa XCS, with rotary lever or spindle compact 1 cable entry, elbowed lever (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XCSPA/PL/PR... and XCSTA/TL/TR... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XCS... safety switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCSPA/PL/PR... and XCSTA/TL/TR... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCS PL.../TL.../PR.../TR... Safety Interlock Switch, Instruction Sheet (Версия 07)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.